Synergie SCHUNK in Ihrem Bearbeitungszentrum

Innovative und hochpräzise Werkzeughaltersysteme decken mit dem größten Baukasten an Stationärer Spanntechnik ein einzigartiges Spektrum von Zerspanungsanforderungen ab.

Video: Bearbeitungszentrum

Standard Nullpunktspannsystem

90 % weniger Rüstkosten durch das hauptzeitparallele Rüsten.

Video Produktinformation

Nullpunktspannsystem

NSE-mini

20mm Bauhöhe. Das pneumatische Nullpunktspannmodul baut extrem flach.

Video Produktinformation

Sonderlösungen Hydro-Dehnspanntechnik

75.000 kundenspezifische Lösungen.Für die Werkzeug- oder Werkstückspannung.

Produktinformation

Pneumatisches Nullpunktspannmodul

NSE mini

20 mm Bauhöhe.
Baut extrem flach.

Video Produktinformation

Kraftspannblock

KSK Zentrischspanner

100 % gekapselt.
Voll funktionsfähig in rauer Umgebung.

Produktinformation

Magnetspannplatte

Magnetspanntechnik

5-seitige Werkstückbearbeitung in einer Aufspannung.

Video Produktinformation

Werkzeughaltersystem

-Mini

0,3 mm Schaftdurchmesser.
Setzt Maßstäbe in der Mikrozerspanung.

Video Produktinformation

Werkzeugverlängerung

-SVL

Weniger als 3 μ Rundlaufgenauigkeit.
Superschlanke Werkzeugverlängerung, störkonturoptimiert.

Video Produktinformation

Werkzeughaltersystem

-S

Bis 85.000 min-1.
Für die HSC-Bearbeitung prädestiniert.

Video Produktinformation

Werkzeughaltersystem

-R

Weniger als 3μ Rundlaufgenauigkeit.
Mit einzigartiger patentierter Polygonspanntechnik.

Video Produktinformation

Zwischenbüchsen GZB-S

Bis 80 bar kühlmitteldicht oder Peripheriekühlung.
Flexibler Spannbereich mit Zwischenbüchsen GZB-S.

Video Produktinformation

Hydro-Dehnspannfutter

2.000 Nm Drehmoment bei Ø 32 mm.
Für Volumenzerspanung, Bohren, Reiben und Gewinden.

Video Produktinformation

Hydro-Dehnspannfutter

 

100 % Auszugssicherheit!
Das Hydro-Dehnspannfutter mit mechanischer Auszugssicherung.

Produktinformation

Werkzeugverlängerung

-SVL

100 % passend auf alle SCHUNK Werkzeughalter.
Störkonturoptimiert und superschlank.

Video Produktinformation

Hydro-Dehnspannfutter

Über 35 Jahre Erfahrung in der Hydro-Dehnspanntechnik.
Das Original mit 29 Schnittstellen, vielseitig, mit 3 μ Rundlauf.

Video Produktinformation

Hydro-Dehnspannfutter

0 μ dauerhafter Rundlauf.
Perfekte Schwingungsdämpfung, dadurch bis zu 50 % Standzeitverlängerung

Produktinformation